Gong natynkowy w systemie domofonowym Gira służy do dodatkowej sygnalizacji.
Całkowicie wstępnie zmontowany gong natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
Duży wybór odmian stylistycznych dzięki integracji, co powoduje jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
Prosty montaż dzięki zdejmowanym zaciskom śrubowym.
Prosty demontaż urządzenia podczas prac renowacyjnych.
Otwory mocujące do montażu.
Transmisja sygnałów i zasilanie gongu natynkowego poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
Połączenie równoległe maksymalnie 3 gongów wzgl. unifonów.
Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
Wyświetlanie LED przy nadchodzącym wywołaniu.
Możliwość wyłączenia dzwonka.
Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
Wybór melodii dzwonka – można wybierać spośród pięciu różnych melodii dzwonka.
Przyciski do obsługi gongu sterują następującymi funkcjami
Ustawianie melodii dzwonka.
Załączanie i wyłączanie dzwonka.
Regulacja głośności dzwonka.
Dane techniczne
Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Przycisk dzwonkowy:
2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C
Wskazówki
Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
Do montażu z ramką potrzebna jest ramka 2x bez przegrody.
Wymiary w mm
Urządzenie:
S 55
H 127
G 20
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.