Bramofon natynkowy potrójny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Czysta biel
Nr. katalogowy 1267 66
1267 66
EAN 4010337267669
Jednostka opakowania 1
System cen 18
Antracytowy
Nr. katalogowy 1267 67
1267 67
EAN 4010337267676
Jednostka opakowania 1
System cen 18
Kolor aluminium
Nr. katalogowy 1267 65
1267 65
EAN 4010337267652
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
  • Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokarbowym.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Głośnik odporny na warunki pogodowe.
  • Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Sygnał potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
  • Regulowana głośność mowy.
  • Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
  • Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
  • Niewielka wysokość konstrukcyjna wynosząca tylko 19 mm.

Dane techniczne

Zasilacz:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony potrójnego przycisku przywoławczego.

Wymiary w mm

S 110 H 181 G 19
Szyldziki z nazwiskami: S 62 H 18 G -

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej


Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Natynkowa drzwiowa stacja domofonowa z przyciskiem przywoływania
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 119 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania