Czujnik przyciskowy 2 pojedynczy 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
przezr. / czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2001 100
2001 100
EAN 4010337047988
Jednostka opakowania 1
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 2001 600
2001 600
EAN 4010337020356
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Czujnik przyciskowy 2 do podłączania do systemów sterowania 24 V

    • Klawisz z dwiema czerwonymi diodami LED do wskazywania stanu.
    • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
    • Podświetlenie tła.
    • Podłączenie dwóch przycisków, dwóch diod LED i podświetlenia za pomocą bloku zacisków z tyłu.

    Dane techniczne

    Napięcie znamionowe na przycisk:
    AC/DC 24 V SELV

    Obciążalność na przycisk:
    maks. 20 mA

    Napięcie znamionowe na LED:
    DC 24 V SELV

    Obciążalność na LED:
    1 mA

    Przyłącze:
    2 x blok zacisków 9-bieg.

    Przekrój przyłącza:
    0,4 do 0,8 mm jednożyłowy

    Głębokość montażu:
    25 mm

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C

    Wskazówki

    • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
    • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
    • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

    Zakres dostawy

    • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Pobieranie (en)


    Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Nr. katalogowy 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania