Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Łącznik kołyskowy British Standard (BS EN 60669-1) potrójny z kołyskami
Uniwersalny wyłącznik/przełącznik


kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2832 01
EAN 4010337832010
Jednostka opakowania 10
System cen 29

czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2832 03
EAN 4010337832034
Jednostka opakowania 10
System cen 29

antracytowy
Nr. katalogowy 2832 28
EAN 4010337832287
Jednostka opakowania 10
System cen 29

kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 2832 26
EAN 4010337832263
Jednostka opakowania 10
System cen 29

czarny matowy
Nr. katalogowy 2832 005
EAN 4010337038528
Jednostka opakowania 10
System cen 11

szary matowy
Nr. katalogowy 2832 015
EAN 4010337087120
Jednostka opakowania 10
System cen 11

stal szlachetna (lakierowany)
Nr. katalogowy 2832 600
EAN 4010337022053
Jednostka opakowania 10
System cen 29

 
Nowość: szary matowy. Dostępny od 02/2021 r.

Właściwości

  • Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
25 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Moc znamionowa:
Moc LED 100 W (IEC 60669)

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
283201
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
568 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
283201
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
28 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części