Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Przycisk przywoławczy potrójny unifonu


przezr. / czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1285 100
EAN 4010337010388
Jednostka opakowania 1
System cen 18

 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2021.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

  • Montaż w puszce instalacyjnej.
  • Duży wybór odmian stylistycznych dzięki dopasowaniu do programów stylistycznych. Zapewnia to jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Pole opisowe można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis zapewnia serwis wykonywania opisów Gira www.marking.gira.com lub oprogramowanie do opisywania Gira.
  • Rozszerzenie unifonu o trzy kolejne przyciski przywoławcze do realizacji bezpłatnej wewnętrznej komunikacji głosowej między dwoma unifonami lub do załączania w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.

Dane techniczne

Zasilacz:
przez przewód przyłączeniowy

Podłączenie – przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +50 °C

Głębokość montażu:
30 mm

Wskazówki

  • Możliwa integracja z Profilem 55.
  • Do integracji z programem Stal szlachetna Serii 20/21 potrzebna jest ramka pośrednia 55 x 55 mm.

Wymiary w mm

pojedyncza: 38 55
potrójna: 38 55

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Przycisk przywoływania do domowej stacji domofonowej
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Ładowanie
Nr. katalogowy
1283 ..
1285 ..
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
87 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części