Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
Jednolity montaż domofonii i instalacji elektrycznej w puszce instalacyjnej.
Duży wybór odmian stylistycznych dzięki dopasowaniu do programów stylistycznych. Zapewnia to jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie o dodatkowe komponenty, jak przyciski przywoławcze unifonów, kolorowy wyświetlacz TFT itd.
Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów.
Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem z piętra i wywołaniem wewnętrznym.
Bezpłatne połączenia interkomowe w kombinacji z przyciskiem przywoławczym unifonów.
Blokada podsłuchiwania.
Możliwa integracja z Profilem 55.
Przycisk obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
Funkcja przebijania przy głośnych hałasach otoczenia podczas połączenia głosowego.
Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
Uruchamianie rygla drzwiowego.
Załączanie i wyłączanie dzwonka.
Przyjmowanie rozmowy.
Przełączanie na simpleks.
Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
Dobór pięciu różnych melodii dzwonka, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
Automatyczne otwieranie drzwi: przy włączonej funkcji mechanizm otwierania drzwi jest automatycznie sterowany po uruchomieniu przycisku przywoławczego bramofonu.
Dane techniczne
Zasilacz:
DC 26 V ± 2 V (dwużyłowym przewodem magistralnym)
Przyłącza złącza magistralnego
Magistrala 2-przewod.:
2 x zacisk śrubowy
Przycisk dzwonkowy:
2 x zacisk śrubowy
Przewód łączący:
2 x zacisk śrubowy
Wideo:
1 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +50 °C
Przyłącze głosowego urządzenia podtynkowego
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa
Głębokość montażu:
30 mm
Wskazówki
Do integracji z programem Stal szlachetna Serii 20/21 potrzebna jest ramka pośrednia 55 x 55 mm.
Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkownikami.
Do rozszerzenia o wyświetlacz TFT potrzebny jest modularny sterownik wideo.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.