Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Normatywne napięcie udarowe:
4 kV
Moc przyłączeniowa:
2200 W
Klasa energetyczna:
IV = 2%
Temperatura otoczenia:
0°C do +25°C
Przekrój przyłącza:
1 do 2,5 mm²
Przewód przyłączeniowy:
4 m
z możliwością przedłużenia:
maks. 50 m
z możliwością przedłużenia:
2 x 1,5 mm²