Regulator temperatury w pomieszczeniu 24/10 (4) A~ ze zestykiem rozwiernym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0391 01
0391 01
EAN 4010337391012
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0391 03
0391 03
EAN 4010337391036
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 0391 27
0391 27
EAN 4010337391272
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 0391 28
0391 28
EAN 4010337391289
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 0391 26
0391 26
EAN 4010337391265
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 0391 005
0391 005
EAN 4010337037422
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 01/2023.
Nowy artykuł 2473 00, 2702 ..

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 24 V

Prąd znamionowy:
10 (4) A

Moc przyłączeniowa:
ok. 240 W

Różnica temperatur przełączania:
ok. 0,5 K

Obniżenie nocne:
ok. 4 K

Klasa energetyczna:
I = 1 %

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +30 °C

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania