Regulator temperatury w pomieszczeniu 24/ 10 (4) A ze stykiem rozwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0393 01
0393 01
EAN 4010337393016
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0393 03
0393 03
EAN 4010337393030
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 0393 27
0393 27
EAN 4010337393276
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 0393 28
0393 28
EAN 4010337393283
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 0393 26
0393 26
EAN 4010337393269
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 0393 005
0393 005
EAN 4010337037439
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 01/2023.
Nowy artykuł 2473 00, 2702 ..

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 24 V

Prąd znamionowy:
10 (4) A

Moc przyłączeniowa:
ok. 240 W

Różnica temperatur przełączania:
ok. 0,5 K

Obniżenie nocne:
ok. 4 K

Klasa energetyczna:
I = 1 %

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +30 °C

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania