Regulator temperatury w pomieszczeniu 230/10 (4) A~ze stykiem rozwiernym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0390 01
0390 01
EAN 4010337390015
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0390 03
0390 03
EAN 4010337390039
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 0390 27
0390 27
EAN 4010337390275
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 0390 28
0390 28
EAN 4010337390282
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 0390 26
0390 26
EAN 4010337390268
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 0390 005
0390 005
EAN 4010337037385
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 0390 015
0390 015
EAN 4010337080732
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 0390 600
0390 600
EAN 4010337021551
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 08/2022.
Nowy artykuł 2470 00, 2706 ..

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Prąd znamionowy:
10 (4) A

Moc przyłączeniowa:
2200 W

Różnica temperatur przełączania:
ok. 0,5 K

Obniżenie nocne:
ok. 4 K

Klasa energetyczna:
I = 1 %

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +30 °C

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania