Regulator temperatury w pomieszczeniu 230/ 10 (4) A ze stykiem rozwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0392 01
0392 01
EAN 4010337392019
Jednostka opakowania 1/5
System cen 22
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0392 03
0392 03
EAN 4010337392033
Jednostka opakowania 1/5
System cen 22
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 0392 27
0392 27
EAN 4010337392279
Jednostka opakowania 1/5
System cen 22
antracytowy
Nr. katalogowy 0392 28
0392 28
EAN 4010337392286
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 0392 26
0392 26
EAN 4010337392262
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 0392 005
0392 005
EAN 4010337037392
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 0392 015
0392 015
EAN 4010337080770
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 0392 600
0392 600
EAN 4010337021568
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 01/2023.
Nowy artykuł 2472 00, 2702 ..

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Prąd znamionowy:
10 (4) A

Moc przyłączeniowa:
2200 W

Różnica temperatur przełączania:
ok. 0,5 K

Obniżenie nocne:
ok. 4 K

Klasa energetyczna:
I = 1 %

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +30 °C

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 039201

RFA, 568 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 039201

IFC, 28 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania