Wkład gniazda przyłączeniowego sieci komputerowej kat.6A 2x
Technika złącza szczelinowego IDC

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2452 00
2452 00
EAN 4010337881797
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Pokr. UAE/IAE + sieć Pokr. pole op. sieć UAE/IAE

Właściwości

Właściwości

  • Ekranowane sieciowe gniazdo przyłączeniowe kat. 6A z dwoma gniazdami przyłączeniowymi RJ45 (8/8) do prędkości przesyłania danych 10 Gigabit-Ethernet zgodnie z IEEE 802.3an.
  • Wylot ukośny 45° do montażu w kanale podokiennym, puszkach podłogowych i pod tynkiem.
  • Możliwe wprowadzenie przewodu z wszystkich kierunków w krokach 8 x 45°.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
33 mm

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 245200

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 245200

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania