Ekranowane sieciowe gniazdo przyłączeniowe kat.6A z gniazdem RJ45 (8) do prędkości przesyłania danych do 10 Gigabit-Ethernet zgodnie z IEEE 802.3an.
Wylot ukośny 45° do montażu w kanale podokiennym, puszkach podłogowych i pod tynkiem.
Możliwe wprowadzenie przewodu z wszystkich kierunków w krokach 8 x 45°.
Dane techniczne
Głębokość montażu:
33 mm
Wskazówki
Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.