Wzmacniacz wideo służy do przedłużenia zasięgu systemów domofonowych Gira z funkcją wideo.
Podnosi on poziom wchodzącego sygnału wideo do maksymalnego dozwolonego poziomu magistrali i podaje go do wyjścia. Dzięki temu kompensuje się tłumienie przewodów od źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza wideo.
Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu
Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
Jako urządzenie modularne (za pomocą załączonego adaptera modularnego).
Dane techniczne
Złącza
Magistrala 2-przewod. IN:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +70 °C
Wskazówki
Za pomocą wzmacniacza wideo można zwiększyć maksymalną długość przewodu pomiędzy bramofonem a unifonem ze 100 do 300 m.
Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ wzmacniacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.
Zakres dostawy
Z dołączonym adapterem modularnym.
Wymiary w mm
Wzmacniacz wideo:
S 36
W 52
G 27
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.