Moduł podtynkowy lampki sygnalizacyjnej

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0161 00
0161 00
EAN 4010337161004
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Osłony lampek sygnalizacyjnych

osł. lampka sygn.

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
maksimum:
2 x 2,5 mm²
minimum:
2 x 1,5 mm²

Wskazówki

  • Podświetlany za pomocą elementów podświetlających do lampki sygnalizacyjnej.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania