Wkładka podświetlająca LED 230 V~ do gniazd wtyczkowych SCHUKO z lampką kontrolną

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
żółte, 1,14 mA
Nr. katalogowy 0497 11
0497 11
EAN 4010337497110
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
Niebieski, 1,8 mA
Nr. katalogowy 0497 12
0497 12
EAN 4010337497127
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
Czerwony, 1,14 mA
Nr. katalogowy 0497 13
0497 13
EAN 4010337497134
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
Biały, 0,5 mA
Nr. katalogowy 0497 19
0497 19
EAN 4010337881810
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
Zielony, 1,03 mA
Nr. katalogowy 2689 00
2689 00
EAN 4010337011200
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania