Ramka adaptera z kwadratowym wycięciem do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0282 112
0282 112
EAN 4010337044758
Jednostka opakowania 5/25
System cen 01
 

Właściwości

Właściwości

  • Za pomocą tej ramki pośredniej i ramki (od pojedynczej do pięciokrotnej) można zintegrować z programem stylistycznym urządzenia innych producentów z kwadratową osłoną centralną (50 x 50 mm), np. firm Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon kat. 5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 i 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) z ekranem, kat.5) itd.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania