Regulator temperatury w pomieszczeniu 230/10 (4) A~ ze stykiem zwiernym i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0394 112
0394 112
EAN 4010337045090
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 10/2022.
Nowy artykuł 2474 00, 2706 ..

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • W ciągu godziny ciągłego ogrzewania regulator temperatury w pomieszczeniu automatycznie przerywa na 5 min proces grzewczy (ogrzewanie zostaje wyłączone. Wymóg wg EN 50559).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Prąd znamionowy:
10 (4) A

Normatywne napięcie udarowe:
4 kV

Moc przyłączeniowa:
2200 W

Obniżenie nocne:
ok. 4 K

Klasa energetyczna:
IV = 2%

Temperatura otoczenia:
0°C do +25°C

Lity przewód
Przekrój przyłącza:
1 do 2,5 mm²

Czujnik zdalny
Przewód przyłączeniowy:
4 m
z możliwością przedłużenia:
maks. 50 m
z możliwością przedłużenia:
2 x 1,5 mm²

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.
  • Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce.
  • Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²).

Zakres dostawy

  • Czujnik w kapturku z tworzywa sztucznego znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

Czujnik: Ø 8,5 W 40

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania