Regulator temperatury w pomieszczeniu 230/10 (4) A~ ze stykiem zwiernym i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0394 112
0394 112
EAN 4010337045090
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 10/2022.
Nowy artykuł 2474 00, 2706 ..

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • W ciągu godziny ciągłego ogrzewania regulator temperatury w pomieszczeniu automatycznie przerywa na 5 min proces grzewczy (ogrzewanie zostaje wyłączone. Wymóg wg EN 50559).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Prąd znamionowy:
10 (4) A

Normatywne napięcie udarowe:
4 kV

Moc przyłączeniowa:
2200 W

Obniżenie nocne:
ok. 4 K

Klasa energetyczna:
IV = 2%

Temperatura otoczenia:
0°C do +25°C

Lity przewód
Przekrój przyłącza:
1 do 2,5 mm²

Czujnik zdalny
Przewód przyłączeniowy:
4 m
z możliwością przedłużenia:
maks. 50 m
z możliwością przedłużenia:
2 x 1,5 mm²

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.
  • Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce.
  • Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²).

Zakres dostawy

  • Czujnik w kapturku z tworzywa sztucznego znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

Czujnik: Ø 8,5 W 40

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Regulator temperatury pomieszczenia do elektrycznego układu ogrzewania podłogowego
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 0394 ..

PDF, 903 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania