Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Neonowa lampka podświetlająca 230 V~


0,35 mA
Nr. katalogowy 0995 00
EAN 4010337995005
Jednostka opakowania 10/50
System cen 01

0,8 mA
Nr. katalogowy 0996 00
EAN 4010337996002
Jednostka opakowania 10/50
System cen 01

1,5 mA
Nr. katalogowy 0997 00
EAN 4010337997009
Jednostka opakowania 10/50
System cen 01

 

Opcjonalne akcesoria

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części