Może być stosowane jako puszka końcowa z trzema przyłączeniami.
Do stosowania w pojedynczych instalacjach antenowych za multiłącznikiem lub na oddzielonych liniach promieniowych.
Przyłącze odbiornika satelitarnego zostało wykonane jako gniazdo F. Z jego użyciem możliwe jest również przesyłanie napięcia stałego (maks. DC 24 V / 500 mA) do anteny satelitarnej.
Dane techniczne
Tłumienie przyłączenia:
1,5 - 2 dB
Głębokość montażu:
28 mm
Wskazówki
Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.