Automat schodowy

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy
Nr. katalogowy 0821 00
0821 00
EAN 4010337821007
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Ręczne lub automatyczne załączanie światła w klatkach schodowych.
  • Włączanie za pomocą przekaźnika podtynkowego impulsowego lub przycisków kołyskowych systemu 2000 i systemu 3000.
  • Możliwość ustawienia czasu opóźnienia.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia sterującego.
  • Funkcja automatyczna z ostrzeżeniem przed wyłączeniem lub bez.
  • Trwałe włączanie lub wyłączanie światła.
  • Stosowanie w układach 3-przewodowych lub 4-przewodowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Obciążenie prądowe wejścia sterowniczego A1:
40 mA

Napięcie znamionowe:
AC 250 V

Prąd łączalny omowy:
16 A

Prąd załączania 20 ms:
maks. 165 A

Najmniejszy prąd łączalny AC:
100 mA

Moc przyłączeniowa
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 400 W
Żarówki:
2300 W
Żarówki halogenowe 230 V:
2300 W
Trafo Tronic:
1500 W
transformator uzwojony:
1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
1200 VA
Świetlówki, układ połączeń Duo:
2300  (140 µF)
Świetlówki, skompensowane równolegle:
920 VA
Stateczniki elektroniczne:
w zależności od typu

Długość przewodu
Obciążenie:
maks. 100 m
Przewód sterowniczy:
maks. 100 m

Czas załączania:
10 s do 15 min

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +45 °C

Wymiary

Moduł. (mod.): 1

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 082100

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 082100

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania