Rozszerzony zakres funkcji po aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Funkcje są dostępne po bezpłatnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego bramki domofonowej IP, nie są one częścią ceny zakupu. W celu wykorzystywania rozszerzonych funkcji, w bramce domofonowej IP należy zainstalować kartę microSDHC (zalecana min. 2 GB / maks. 32 GB SDHC).
Poprzez aktualizację oprogramowania producenta bramka domof. IP jest rozszerzana o funkcję "Indywidualny komunikat głosowy".
W połączeniu z Gira HomeServer wzgl. Gira FacilityServer można odtwarzać pliki audio. W ten sposób np. komunikaty o stanie z instalacji KNX mogą być przekazywane poprzez zdefiniowane teksty do bramofonów.
Komunicator systemu domofonowego
Za pomocą oprogramowania "Komunicator systemu domofonowego", ogólnodostępne komputery i komputerowe moduły obsługi, takie jak Gira Control 9 Client 2 lub Gira Control 19 Client 2, mogą być używane poprzez połączenie sieciowe jako unifon.
Komunicator systemu domofonowego oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, załączanie światła (w połączeniu z wyrobnikiem załączającym) albo otwieranie drzwi.
Połączenie z Gira HomeServer wzgl. Gira FacilityServer poprzez plug-in umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
Poprzez elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych możliwości aplikacji, jak np. kontrola dostępu poprzez urządzenia Gira Keyless In.
Uruchomienie
Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
TKS mobil
Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
Aplikację „Gira DCS mobile” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
DC 24 V
Pobór mocy
Podczas rozmowy:
5,0 W
Standby:
1,6 W
Złącza
Zasilacz:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. IN:
2 x zacisk śrubowy
Sieciowe gniazdo przyłączeniowe:
1 x RJ45, 10/100 Mbit
Wspierana rozdzielczość:
CIF o standardowej rozdzielczości obrazu
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +50 °C
Wskazówki
Dostępne są następujące modele licencyjne:
2627 97: 5 równocześnie aktywnych Communicatorów domof.
2627 98: 10 równocześnie aktywnych Communicatorów domof.
2627 99: 20 równocześnie aktywnych Communicatorów domof.
W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie communicator domof.może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba podaje jedynie ilość równocześnie zalogowanych Communicatorów domof.
Do zasilania bramki domof. IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
Zakres dostawy
Karta microSDHC 8 GB znajduje się w zakresie dostawy.
Wymiary
Moduł. (mod.):
6
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.