Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką
Z pomarańczową osłoną

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
pomarańczowa z połyskiem
Nr. katalogowy 0416 02
0416 02
EAN 4010337416029
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
31 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • W połączeniu z zestawem uszczelnień i ramkami (od pojedynczych do pięciokrotnych) z programów stylistycznych Standard 55 i Gira E2 można zainstalować bryzgoszczelne podtynkowe gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO i klapką według IP44.
  • Cokoły gniazd SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania