Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład łącznika czasowego 16 A 250 V~, 2-biegunowy


15 minut
Nr. katalogowy 0320 00
EAN 4010337320005
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

120 minut
Nr. katalogowy 0321 00
EAN 4010337321002
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 
Osłona z tarczami z symbolami

Dane techniczne

Głębokość montażu:
33 mm

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Łącznik czasowy 2-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik czasowy do łączników czasowych 2-bieg.

Ładowanie
Nr. katalogowy
0320 00
0321 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
13 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części