Podtynkowy łącznik czasowy 2-bieg. 16 A 250 V~

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
15 minut
Nr. katalogowy 0320 00
0320 00
EAN 4010337320005
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
120 minut
Nr. katalogowy 0321 00
0321 00
EAN 4010337321002
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Pokr. przet. wył.czas.15 min Pokr. przet. wył.czas.120 min

Osłona z tarczami z symbolami

Klawisz obrotowy czas i żaluzje

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
33 mm

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Łącznik czasowy 2-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik czasowy do łączników czasowych 2-bieg.

Nr. katalogowy 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania