Zasilacz DC 24 V do zewnętrznego zasilania serwera Gira One.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe wtórne
wtórny:
DC 24 V
Prąd znamionowy wtórny:
0,3 A
Bezpiecznik:
Bezpiecznik czuły 250 V, T 125 mA
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +40 °C
Stopień ochrony:
IP 20
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.