Sterownik wideo

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1288 00
1288 00
EAN 4010337288008
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterownik do zasilania podzespołów audiowizualnych magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Zasilanie zabezpieczonej przed zamianą biegunów i odpornej na zwarcie magistrali 2-przewod. w przypadku zastosowania składowych wideo, takich jak kamera kolorowa i kolorowy wyświetlacz TFT.
  • Sterownik wideo może zasilać maks. 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
  • Łącznie przez sterownik wideo można sterować maks. 15 kolorowymi kamerami (5 wideobramofonów i 10 bramek domofonowych do kamery), z których dwa bramofony z kolorowymi kamerami mogą być zasilane napięciem ze sterownika wideo. Pozostałe kolorowe kamery muszą wyposażone być we własne zasilanie systemu domofonowego.
  • Samodzielnie zerujące się elektroniczne urządzenie rozpoznające zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
  • Przyciski do programowania systemu i mechanizmów do otwierania drzwi.
  • Wskaźniki stanu LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście AC 12 V do zasilania dostępnego w handlu mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście przekaźnikowe do przełączania mechanizmu otwierania drzwi za pomocą własnego zasilacza.
  • Możliwość płynnej regulacji czasu otwierania drzwi od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz
wtórny:
SELV 26 DC V ± 2 V

Prąd znamionowy wtórny
Obciążenie trwałe:
700 mA obciążenie trwałe
Obciążenie szczytowe:
1,15 A obciążenie szczytowe (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążeniowe:
Wyłączanie przeciążeniowe od 900 mA

Przekrój przyłącza:
0,6 mm do 2,5 mm²

Wyjście mechanizmu otwierania drzwi:
AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25%

Wyjście przekaźnikowe:
AC 250 V, 2 A

Długość przewodu od kamery donajbardziej oddalonego wyświetlacza TFT
bez wzmacniacza wideo:
maks. 150 m
z wzmacniaczem wideo:
maks. 300 m

Łączna długość przewodów tylko w trybie audio:
maks. 700 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Sterownik wideo jest przewidziany do montażu w podrozdzielni, a nie w dostępnych w handlu rozdzielaczach natynkowych.
  • Jeżeli topologia oprzewodowania wideo została wykonana jako linia promieniowa, potrzebny jest dodatkowo rozdzielacz wideo.
  • Za pomocą tego sterownika wideo można tworzyć instalacje domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 8

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Sterownik wideo
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1288 00

PDF, 1.229 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania