Sterownik wideo

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy
Nr. katalogowy 1288 00
1288 00
EAN 4010337288008
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonii Gira.
  • Zasilanie zabezpieczonego przed zamianą biegunów i odpornego na zwarcia dwużyłowego przewodu magistralnego podczas użycia komponentów wideo, jak kolorowa kamera, wyświetlacz TFT.
  • Sterownik wideo może zasilać maks. 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
  • Sterownik wideo może sterować maks. 15 kolorowymi kamerami (5 wideobramofonów i 10 bramek domof. do kamery), z których dwa bramofony z kolorowymi kamerami mogą być zasilane ze sterownika wideo. Pozostałe kolorowe kamery muszą wyposażone być we własne zasilanie systemu domofonowego.
  • Samodzielnie zerujące się elektroniczne urządzenie rozpoznające zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
  • Przyciski do programowania systemu i mechanizmów do otwierania drzwi.
  • Wskaźniki stanu LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście AC 12 V do zasilania ogólnodostępnego mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście przekaźnikowe do przełączania otwierania drzwi za pomocą własnego zasilania.
  • Możliwość płynnej regulacji czasu otwierania drzwi od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz
wtórny:
SELV 26 DC V ± 2 V

Prąd znamionowy wtórny
Obciążenie trwałe:
700 mA obciążenie trwałe
Obciążenie szczytowe:
1,15 A obciążenie szczytowe (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążeniowe:
Wyłączanie przeciążeniowe od 900 mA

Przekrój przyłącza:
0,6 mm do 2,5 mm²

Wyjście otwierania drzwi:
AC 12 V, maks. 1,1 A / czas załączania 25 %

Wyjście przekaźnikowe:
AC 250 V, 2 A

Długość przewodu od kamery do
najbardziej oddalonego wyświetlacza TFT
bez wzmacniacza wideo:
maks. 150 m
z wzmacniaczem wideo:
maks. 300 m

Łączna długość przewodów tylko w trybie audio:
maks. 700 m

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Sterownik wideo jest przewidziany do montażu w podrozdzielni, a nie w ogólnodostępnych rozdzielniach natynkowych.
  • Jeżeli topologia oprzewodowania wideo została wykonana jako linia promieniowa, potrzebny jest dodatkowo rozdzielacz wideo.
  • Sterownik wideo pozwala na stworzenie systemów domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary

Moduł. (mod.): 8

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Sterownik wideo
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1288 00

PDF, 1.229 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania