Sterownik audio

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy
Nr. katalogowy 1287 00
1287 00
EAN 4010337287001
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterownik do zasilania komponentów audio magistrali domofonii Gira.
  • Zasilanie zabezpieczonego przed zamianą biegunów i odpornego na zwarcia dwużyłowego przewodu magistralnego.
  • Samodzielnie zerujące się elektroniczne urządzenie rozpoznające zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
  • Przyciski do programowania systemu i mechanizmów do otwierania drzwi.
  • Wskaźniki stanu LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście AC 12 V do zasilania ogólnodostępnego mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście przekaźnikowe do przełączania otwierania drzwi za pomocą własnego zasilania.
  • Możliwość płynnej regulacji czasu otwierania drzwi od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz
wtórny:
SELV 26 DC V ± 2 V

Prąd znamionowy wtórny
Obciążenie trwałe:
160 mA
Obciążenie szczytowe:
550 mA (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążeniowe:
od 350 mA

Przekrój przyłącza:
0,6 mm do 2,5 mm²

Wyjście otwierania drzwi:
AC 12 V, maks. 1,6 A / czas załączania 25 %

Wyjście przekaźnikowe:
AC/DC 30 V, 2 A

Łączna długość przewodów:
maks. 700 m

Długość przewodu od sterownika do najbardziej oddalonego użytkownika
przy Ø przewodu 0,8 mm:
maks. 300 m
przy Ø przewodu 0,6 mm:
maks. 170 m

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Sterownik audio jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować ogólnodostępne rozdzielnie natynkowe.
  • Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary

Moduł. (mod.): 6

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 128700

RFA, 328 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 128700

IFC, 22 Kb

Ładowanie


Sterownik audio
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1287 00

PDF, 464 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania