Przycisk przywoławczy potrójny bramofonu
TX_44

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Niezależny od programu
Nr. katalogowy 1263 00
1263 00
EAN 4010337263005
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Bramofon podtynkowy pojedyncza Bramofon podtynkowy potrójna

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Rozszerzenie bramofonu o dalsze przyciski przywoławcze (można podłączyć maks. 14 samopowrotnych przycisków przywoławczych do jednego bramofonu).
  • Oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
  • Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Szyldzik z nazwiskiem można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilacz:
przez przewód przyłączeniowy

Podłączenie – przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Głębokość montażu:
30 mm

Wskazówki

  • Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony potrójnego przycisku przywoławczego.

Wymiary w mm

Szyldziki z nazwiskami: S 62 H 18

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej


Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126300

RFA, 400 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126300

IFC, 54 Kb

Ładowanie


Przycisk przywoływania do drzwiowej stacji domofonowej i modułu informacyjnego
Instrukcje montażu

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 106 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania