Wkład przyciskowego łącznika magistrali KNX, 1x ze sterowaniem 2-punktowym i diodą LED stanu

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0184 00
0184 00
EAN 4010337184003
Jednostka opakowania 1/5
System cen 46
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2022.

Wymagane akcesoria

Przycisk ze złączem magistralnym jest połączeniem pomiędzy systemem KNX a użytkownikiem.

Właściwości

Właściwości

  • Na pojedynczy przycisk złącza magistralnego z obsługą dwupunktową (klawisz samopowrotny) można nałożyć pojedyncze klawisze podtynkowe programów stylistycznych.
  • W przypadku stosowania diody LED stanu prosimy przewidzieć klawisze z oknem kontrolnym.
  • Za pomocą pojedynczego przycisku złącza magistralnego z obsługą dwupunktową można realizować funkcje: załączanie (przyciski), żaluzja, ściemnianie z komunikatem zatrzymania i ściemnianie z cyklicznym wysyłaniem.
  • Wyświetlacz LED: czas trwania załączenia wzgl. czas trwania wyłączenia lub stan, klawisz na górze lub stan, klawisz na dole lub LED stanu z możliwością odwrócenia (lampka orientacyjna).

Dane techniczne

Medium KNX:
TP1-64

Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Głębokość montażu:
31 mm

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadają się do mocowania pazurowego.
  • Do programu stylistycznego Gira TX_44, IP20 prosimy stosować ramkę pośrednią i osłonę z System 55.
  • Integracja z programem stylistycznym Gira F100 nie jest możliwa.
  • Integracja z Gira F100 nie jest możliwa.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 018400

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 018400

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button-bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 126 Kb

Ładowanie


Push-button bus coupler, 1-gang with two-point operation and status LED
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 0184 00

VD1, 20 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania