Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład przyciskowego łącznika magistrali KNX, pojedynczy ze sterowaniem 1-punktowym i diodą LED stanu


Nr. katalogowy 0181 00
EAN 4010337181002
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06

 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2022.

Wymagane akcesoria

Przycisk ze złączem magistralnym jest połączeniem pomiędzy systemem KNX a użytkownikiem.

Właściwości

  • Na pojedynczy przycisk złącza magistralnego z obsługą jednopunktową (skośny klawisz) można nałożyć pojedyncze klawisze podtynkowych programów stylistycznych.
  • W przypadku stosowania diody LED stanu prosimy przewidzieć klawisze z oknem kontrolnym.
  • Za pomocą pojedynczego przycisku złącza magistralnego z obsługą jednopunktową można realizować funkcje załączania (przyciski).
  • Wyświetlacz LED: czas trwania załączenia wzgl. czas trwania wyłączenia lub stan.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP1-64

Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Głębokość montażu:
31 mm

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadają się do mocowania pazurowego.
  • Do programu stylistycznego Gira TX_44, IP20 prosimy stosować ramkę pośrednią i osłonę z System 55.
  • Integracja z programem stylistycznym Gira F100 nie jest możliwa.
  • Integracja z Gira F100 nie jest możliwa.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
018100
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
452 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
018100
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb
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
018100
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
452 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
018100
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Push button-bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
0181 00
0182 00
0184 00
0185 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
126 Kb

Push-button bus coupler, 1-gang with single-point operation and status LED
Product database

Product database from ETS2

Ładowanie
Nr. katalogowy
0181 00
Format pliku
VD1
Wielkość pliku
15 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części