Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład przycisku pociąganego 10 AX 250 V~ zestyk zwierny 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym


Zamykacz 1-bieg. z oddz. stykiem sygnalizacyjnym
Nr. katalogowy 0165 00
EAN 4010337165002
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Dane techniczne

Głębokość montażu:
30 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Możliwe podłączenie podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Styk zwierny, 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy przycisk pociągany do styku zwiernego 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym

Ładowanie
Nr. katalogowy
0165 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
20 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części