Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Podtynkowy łącznik kluczykowy chwilowy 10 A 250 V~ do wszystkich półwkładek DIN


Przycisk 1-bieg. (także przycisk grupowy)
Nr. katalogowy 0163 00
EAN 4010337163008
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu:
40 mm

Wskazówki

  • Nie nadaje się do montażu w obudowach natynkowych.
  • Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.
  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.

Zakres dostawy

  • Wkładka zamkowa bębenkowa nie znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Przycisk/styk przełączny 1-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik kluczykowy do przycisków/styków przełącznych 1-bieg. w sterownikach żaluzjowych

Ładowanie
Nr. katalogowy
0163 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
17 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części