Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Podtynkowy przycisk żaluzjowy kołyskowy 10 A 250 V~


Nr. katalogowy 0158 00
EAN 4010337158004
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Z blokadą dwustronnego załączania.
  • Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
015800
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
452 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
015800
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Przycisk
Instrukcje montażu

Schemat połączeń łącznik żaluzjowy kołyskowy/podtynkowy łącznik kołyskowy do przycisków

Ładowanie
Nr. katalogowy
0158 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
21 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części