Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~
Przełącznik 1 pin

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Przełącznik 1 pin
Nr. katalogowy 0156 00
0156 00
EAN 4010337156000
Jednostka opakowania 10/100
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
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015600

RFA, 448 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015600

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Styk przełączny 1-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik kołyskowy do łączników schodowych 1-bieg.

Nr. katalogowy 0156 00

PDF, 14 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania