Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład łącznika kołyskowego 10 AX 250 V~
Zamykacz 1-bieg. z oddz. stykiem sygnalizacyjnym

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Możliwe podłączenie podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
015200
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
452 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
015200
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Styk zwierny 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy przycisk kołyskowy do styku zwiernego 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym

Ładowanie
Nr. katalogowy
0152 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
15 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części