Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~
Styk zwierny 1-bieg.

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Styk zwierny 1-bieg.
Nr. katalogowy 0151 00
0151 00
EAN 4010337151005
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015100

RFA, 452 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015100

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania