Wkład łącznika sznurkowego 10 AX 250 V~
Wyłącznik 2 piny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Wyłącznik 2 piny
Nr. katalogowy 0142 00
0142 00
EAN 4010337142003
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
30 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/ CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Możliwe podłączenie podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Wyłącznik 2-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy wyłącznik/przycisk pociągany do wyłączników 2-bieg.

Nr. katalogowy 0142 00

PDF, 13 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania