0

Podtynkowy zasilacz USB PD 1x Typ C, 65 Watt

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały
2362 00
4010337125259
1
czarny
2363 00
4010337125242
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

biały
EAN 4010337125259
Nr artykułu 2362 00Op. 1
SC
czarny
EAN 4010337125242
Nr artykułu 2363 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Podtynkowy zasilacz USB-C z technologią tipo C Power Delivery umożliwia szybsze ładowanie, gdy podłączone urządzenie również wyposażone jest w technologię Power Delivery.
  • Podłączone urządzenie określa odpowiednie napięcie ładowania dostarczane przez zasilacz. Możliwe są napięcia 5, 9, 15 lub 20 V przy maksymalnym natężeniu 3,25 A. Daje to moc ładowania do 65 W (20 V x 3,25 A).
  • Dzięki technologii Power Delivery możliwe jest dostosowanie ładowania.
  • Stacja ładowania do akumulatorów urządzeń mobilnych z przyłączem USB C.
  • 1 x gniazdo USB typu C.
  • Odporne na zwarcie i zabezpieczone przed przeciążeniem.
  • Przyłącze zgodne z USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjścioweDC 5 do 20 V
Prąd wyjściowymaks. 3,25 A
Moc ładowania15 do 65 W
Tryb gotowości< 0,09 W
Klasa ochronnościII
Przekrój przyłączamaks. 2,5 mm2
Głębokość montażu32 mm
Temperatura otoczeniaod 0°C do +35°C

Wymiary

Szerokość71,00 mm
Wysokość71,00 mm
Głębokość44,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych