Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 16 AX 250 V~ z podświetlającą lampką jarzeniową 230 V~ łącznik uniwersalny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3186 00
3186 00
EAN 4010337124443
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
 
Nowość. Dostępne od 09/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Do przełączania wysokich obciążeń

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania