Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład łącznika kołyskowego kontrolnego 10 AX 250 V~ z neonową lampką podświetlającą 230 V
Uniwersalny wyłącznik/przełącznik


Uniwersalny wyłącznik/ przełącznik schodowy
Nr. katalogowy 0116 00
EAN 4010337116004
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Możliwe podłączenie podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
011600
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
436 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
011600
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Uniwersalny łącznik schodowy
Instrukcje montażu

Schemat połączeń przycisk łącznik kontrolny kołyskowy z neonową lampką podświetlającą do uniwersalnych łączników schodowych

Ładowanie
Nr. katalogowy
0116 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
13 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części