Przekaźnikowy łącznik podtynkowy System 3000, bezpotencjałowy

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Patrz zestawienie przy

przekaźn.łącz.pt. S3000

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Włączanie różnych potencjałów napięciowych lub przewodów zewnętrznych przez styk bezpotencjałowy.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF 1x/2x do KNX

  • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnikiem.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:
    tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.
    Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd załączenia przy 35 °C
omowy:
16 A (AC1)

Prąd łączeniowy
Świetlówki:
4 AX

Standby:
0,1 do 0,5 W

Moc przyłączeniowa przy 35 °C
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 400 W
Żarówki:
2300 W
Żarówki halogenowe 230 V:
2000 W
Transformator Tronic Gira:
1500 W
Transformatory indukcyjne:
1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
920 VA

Obciążenie pojemnościowe:
920 VA (115 µF)

Czas opóźnienia:
bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-25°C do +45°C

Wskazówki

  • Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 35°C należy zredukować przyłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Elemento interruptor de relés sem potencial
Instrukcje obsługi

Manual de instruções.

Nr. katalogowy 5407 00

PDF, 351 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania