Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład łącznika kołyskowego kontrolnego 10 AX 250 V~ z neonową lampką podświetlającą 230 V
Wyłącznik 2 piny


Wyłącznik 2 piny
Nr. katalogowy 0112 00
EAN 4010337112006
Jednostka opakowania 10
System cen 01

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/ CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Możliwe podłączenie podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.