Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowy przy +25°C:
60 mA do 1,8 A
maks. prąd silnika (Imaks.):
1,8 A
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
dowolna
Wtórnik podtynkowy 2–przewod.:
dowolna
Podtynkowy wtórnik obrotowy 3-przewodowy:
maks. 10
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C