Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~
Łącznik schodowy 2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Łącznik schodowy 2x
Nr. katalogowy 0108 00
0108 00
EAN 4010337108009
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Klaw.2x Klaw. wył. świeczn. z zest. IP44

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 010800

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 010800

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Łącznik schodowy
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik kołyskowy do łącznika/łącznika schodowego

Nr. katalogowy 0108 00

PDF, 20 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania