Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~
Łącznik podwójny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Łącznik podwójny
Nr. katalogowy 0105 00
0105 00
EAN 4010337105008
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Klaw.2x Klaw. wył. świeczn. z zest. IP44

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 010500

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 010500

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Łącznik świecznikowy
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik kołyskowy do łączników świecznikowych

Nr. katalogowy 0105 00

PDF, 12 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania