Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład łącznika kołyskowego 16 A 400 V~ wyłącznik 3-biegunowy


Wyłącznik 3 piny
Nr. katalogowy 0103 00
EAN 4010337103004
Jednostka opakowania 1
System cen 01

 

Wymagane akcesoria

Właściwości

  • Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
010300
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
444 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
010300
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Wyłącznik 3-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik kołyskowy do wyłączników 3-bieg.

Ładowanie
Nr. katalogowy
0103 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
16 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części