Obudowa System 106 w jednej płaszczyźnie
pięciokrotna

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
pięciokrotna
Nr. katalogowy 5515 00
5515 00
EAN 4010337102151
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Do obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 1x – jeden z poniższych artykułów:
Puszka montażowa System 106 montowana w jednej płaszczyźnie

Moduł bramofonu mod.bramofonu prz.uruchamiania Do obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 2x do 5x – wybór z poniższych artykułów:
Moduł głosowy Moduł przycisku przyw. 1-krotny Moduł przycisku przyw. 2-krotny Moduł przycisku przyw. 3-krotny Moduł przycisku przyw. 4-krotny Moduł przycisku wyw. 4x prz. do uruch. mod.kamery Moduł wyświetlacza (DIN 18040) Moduł informacyjny Moduł zaślepki pusz.mont.jed.płasz. 1x
Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym.
Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.

Właściwości

Właściwości

  • Możliwość montażu w pionie i w poziomie pozwala na optymalne dostosowanie do miejsca montażu.
  • Nadaje się do zastosowania w module fasadowym.
  • Obudowy można zamontować, gdy tylko zostanie ukończona fasada.

Wskazówki

  • Obudowa System 106 montowana w jednej płaszczyźnie 1x, tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.
  • Do zastosowania z puszką montażowa System 106 montowaną w jednej płaszczyźnie w przypadku dostępnej na miejscu płyty przedniej (skrzynka na listy, montaż z boku drzwi itp.).

Zakres dostawy

  • Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 1x).

Wymiary w mm

Obudowa 1x: 106,5 106,5 23,35
Obudowa 2x: 106,5 213,0 25,35
Obudowa 3x: 106,5 319,5 25,35
Obudowa 4x: 106,5 426,0 25,35
2 x 2x: 213,0 213,0 25,35
Obudowa 5x: 106,5 532,5 25,35

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania